1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มอเตอร์ 3 เฟสEA968BA-37A

3-PHASE MOTOR

มอเตอร์ 3 เฟสEA968BA-37A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51,539.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
· พัดลมระบายความร้อน ร้อนด้วย พัดลม ชนิดปิดสนิท·ประเภทในร่ม
· การก่อสร้าง:การติดตั้งเท้า (แนวนอน)
· แรงดันไฟฟ้า:200 โวลต์
·จำนวนเสา:4 ตำแหน่ง
·ประเภท:SF-PR
· เอาต์พุต:3.7kW
· เฟรม- หมายเลข:112M
·ระบบส่งกำลัง:การ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง· สายพาน แขวนร่วมกัน
· Class ทนความร้อน:120 (E)
·น้ำหนัก:39 กก

รหัสสินค้า
EA968BA-37A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 51,539.00

3-PHASE MOTOR 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA968BA-37A ในชุด มอเตอร์ 3 เฟสEA968BA-37A