1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขดลวด ทองแดง ม้วนละ 1 กก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 75.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ขดลวด ทองแดง มี การนำความร้อน ดีเยี่ยม
·ใช้สำหรับการใช้งานต่างๆเช่นการเข้าเล่มการซ่อมแซมการแสดงผลและงานอดิเรก

รหัสสินค้า
10155275
10155276
10155277
10155278
10155279
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
JAN Code มวล
(ก.)

฿ 76.38

WIRE 1 ชิ้น 31 วัน 0.315496212355275913

฿ 75.92

WIRE 1 ชิ้น 31 วัน 0.3512496212355276610

฿ 76.54

WIRE 1 ชิ้น 31 วัน 0.4510496212355277314

฿ 77.00

WIRE 1 ชิ้น 31 วัน 0.557496212355278017

฿ 78.71

WIRE 1 ชิ้น 31 วัน 0.95496212355279728

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สายไฟ