1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหัวปราสาท, ชนิดเตี้ย, รุ่น 2, เกลียวละเอียดอื่นๆ【1-300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทหัวปราสาท, ชนิดเตี้ย, รุ่น 2, เกลียวละเอียดอื่นๆ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 273.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี / ชุบไตรวาเลนท์สีขาว
[ขนาดเกลียว (M)] 12 / 20 / 22 / 24 / 27 / 30 / 36 / 39 / 42 / 45 / 48
[การใช้งาน / หน้าที่] ป้องกันการร่วงหล่น
[หน่วยการขาย] แยกชิ้น (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น) / กล่อง / แพ็กเกจ
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Type 2

รหัสสินค้า
HNTF2D-ST3W-MS24
HNTF2D-ST-MS12
HNTF2D-ST-MS22
HNTF2D-ST-MS24
HNTF2D-ST-MS27
HNTF2D-ST-MS30
HNTF2D-ST-MS36
HNTF2D-ST-MS42
HNTF2D-ST-MS48
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 273.53

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1024ไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 15,710.86

FASTENING 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1012[N/A] ไม่กล่อง / แพ็กเกจ[N/A] ไม่

฿ 13,137.15

FASTENING 1 แพ็ค

70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1022[N/A] ไม่กล่อง / แพ็กเกจ[N/A] ไม่

฿ 334.48

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1024[N/A] ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[N/A] ไม่

฿ 7,120.00

FASTENING 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1027[N/A] ไม่กล่อง / แพ็กเกจ[N/A] ไม่

฿ 363.05

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1030[N/A] ไม่กล่อง / แพ็กเกจ[N/A] ไม่

฿ 632.39

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1036[N/A] ไม่กล่อง / แพ็กเกจ[N/A] ไม่

฿ 1,074.29

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1042[N/A] ไม่กล่อง / แพ็กเกจ[N/A] ไม่

฿ 1,676.96

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1048[N/A] ไม่กล่อง / แพ็กเกจ[N/A] ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า การใช้งาน / ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน สองประเภท