(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล็อคนัทที่มีประสิทธิภาพสูง มีอีกชื่อว่านัทหัวผ่า หรือนัทหัวปราสาท
[คุณสมบัติ]
· นัทหกเหลี่ยมแบบธรรมดาที่มีร่องซึ่งทำหน้าที่จับยึดสกรู
· ใช้สำหรับการขันให้แน่นและจับยึด และสอดคอตเตอร์พินให้ทะลุผ่านรูโบลท์และส่วนที่เป็นร่องของนัท
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ขนาดเกลียว (M)] 10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 24 / 27 / 30 / 33 / 36 / 39 / 42 / 45 / 48
[การใช้งาน / หน้าที่] ป้องกันการร่วงหล่น
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกละเอียด
[หน่วยการขาย] แยกชิ้น (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น) / กล่อง / แพ็กเกจ
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Type 2
[การใช้งาน]
· นัทสำหรับป้องกันไม่ให้นัทร่วงหล่น
· ใช้งานได้หลากหลาย เช่น หัวรถจักร, รถถึง, รถจักรยานยนต์, และรถยนต์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,978.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 86.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 105.91 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 14 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 140.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 204.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 286.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 22 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 380.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 24 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 499.05 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 27 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 404.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 574.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 33 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 635.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 36 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 877.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 39 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 1,164.96 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 42 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 1,822.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 45 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 1,895.62 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 48 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ป้องกันร่วง | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน | สองประเภท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง