(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด] 6
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
รหัสสินค้า |
---|
HXNLWHB-SUS-M6-45 |
HXNLWHB-SUS-M6-50 |
HXNLWHC-SUS-M6-35 |
HXNLWHC-SUS-M6-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35.05 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 45 | |
฿ 37.72 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 50 | |
฿ 29.72 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 35 | |
฿ 32.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 40 |
กำลังโหลด …
ค่ากำหนดของเกลียว (M) | 6 | ชนิดสกรู | เกลียวสมบูรณ์ | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง