(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด] 6/8/10/12
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 15 | |
฿ 42.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 22 | |
฿ 66.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 15 | |
฿ 74.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 20 | |
฿ 80.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 25 | |
฿ 88.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 30 | |
฿ 97.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 35 | |
฿ 106.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 40 | |
฿ 118.10 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 45 | |
฿ 127.62 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 50 | |
฿ 102.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 20 | |
฿ 114.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 25 | |
฿ 123.05 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 30 | |
฿ 136.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 35 | |
฿ 150.10 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 40 | |
฿ 166.68 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 45 | ||
฿ 178.26 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 50 | ||
฿ 20.68 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 15 | |
฿ 22.47 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 20 | |
฿ 24.89 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 25 | |
฿ 27.05 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 30 | |
฿ 40.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 20 | |
฿ 45.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 25 | |
฿ 49.91 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 30 | |
฿ 54.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 35 | |
฿ 60.96 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 40 | |
฿ 66.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 45 | |
฿ 70.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | เกลียวสมบูรณ์ | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง