1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Transilon ชนิดเคลือบผิวชั้นบนด้วย PVC

Transilon ชนิดเคลือบผิวชั้นบนด้วย PVC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Transilon ชนิดเคลือบผิวชั้นบนด้วย PVC
สายพานชนิดนี้เป็นสายพานที่รองรับการใช้งานแบบทั่วไป การขนส่งบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม, ไม้ กระดาษ และยาง เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างสายพาน (เล็กสุด/ใหญ่สุด)(mm.) :10 mm. และ 500 mm.
● ความยาวเส้นรอบวง (mm.): สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 500-9990 mm. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 10 mm.
● วัสดุพื้นผิวของสายพาน : พอลิไวนิลคลอไรด์
● สี : เขียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ ในระบบลำเลียงสินค้า สำหรับระบบสายพานลำเลียง

รหัสสินค้า
E8/2 U0/V5-G [10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60,​70,​75,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​190,​200,​210,​220,​230,​240,​250,​260,​270,​280,​290,​300,​310,​320,​330,​340,​350,​360,​370,​380,​390,​400,​410,​420,​430,​440,​450,​460,​470,​480,​490,​500]-[500-9990/10]
E8/2 U0/V5-G [10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60,​70,​75,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​190,​200,​210,​220,​230,​240,​250,​260,​270,​280,​290,​300,​310,​320,​330,​340,​350,​360,​370,​380,​390,​400,​410,​420,​430,​440,​450,​460,​470,​480,​490,​500]-[500-9990/10]-[K5U(W),​K10US,​PT046]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างสายพาน
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายพาน
(มิลลิเมตร)
คาน ป้องกันการคดเคี้ยว

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 9 วัน 10 ~ 500500 ~ 9990NA

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 9 วัน 10 ~ 500500 ~ 9990K5U (W) / K10US / PT046

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค สายพาน วัตถุประสงค์ทั่วไป / ความนำไฟฟ้า สี พื้นผิว สีเขียว วัสดุ ปิด พื้นผิว ไวนิล คลอไรด์
รูปทรง ปก พื้นผิว เรียบ ประเภทไม่มีที่สิ้นสุด นิ้ว วัสดุ ความตึง โพลีเอสเตอร์
จำนวนชั้น 2 ชั้น ความตึง ที่เสถียรที่ส่วนขยาย 1% [ ค่า SD](ประมาณความกว้าง N / mm) 8 ความหนาของการ การเคลือบผิว พื้นผิว ด้านบน(มิลลิเมตร) 0.5
ความหนาของการ การเคลือบผิว ฐานรอง/แผ่นรอง(มิลลิเมตร) NA