(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แม่เหล็กแบบแผ่นที่มีประสิทธิภาพแม่เหล็กสูงกว่าแม่เหล็กยางเฟอร์ไรต์
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์พลังงานสูงสุดคือ 3 ถึง 4 เท่าของแม่เหล็กเฟอร์ไรต์แอนไอโซทรอปิก
· แรงดูดจับมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดหรือความหนาเดียวกันประมาณ 4 เท่า
· ใช้งานได้โดยเพียงแค่ตัดด้วยกรรไกรหรือใบมีด เช่นเดียวกับแม่เหล็กยางเฟอร์ไรต์
· เนื่องจากเป็นสนิมได้ง่าย พื้นผิวจึงเคลือบด้วยฟิล์มโพลียูรีเทนเรซินบางๆ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม * ไม่มีการเคลือบป้องกันสนิมที่ด้านข้าง
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในเซ็นเซอร์ เครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
RSN04 |
RSN05 |
RSN06 |
RSN07 |
RSN08 |
RSN09 |
RSN10 |
RSN11 |
RSN12 |
RSN13 |
RSN14 |
RSN15 |
RSN16 |
RSN17 |
RSN18 |
RSN19 |
RSN20 |
RSN21 |
RSN22 |
RSN23 |
RSN24 |
RSN25 |
RSN26 |
RSN27 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,056.07 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 220 | 200 | 1 | NA | |||
฿ 10,006.25 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 440 | 200 | 1 | NA | |||
฿ 7,863.01 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 220 | 200 | 2 | NA | |||
฿ 15,620.12 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 440 | 200 | 2 | NA | |||
฿ 10,979.72 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 220 | 200 | 0.6 | NA | ||
฿ 7,380.39 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 440 | 200 | 0.6 | NA | |||
฿ 10,702.52 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 220 | 200 | 3 | NA | |||
฿ 21,299.14 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 440 | 200 | 3 | NA | |||
฿ 11,615.20 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 220 | 200 | 0.6 | ไม่มี (พร้อมเทปสองหน้า) | ||
฿ 7,746.92 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 440 | 200 | 0.6 | ไม่มี (พร้อมเทปสองหน้า) | |||
฿ 5,269.42 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 220 | 200 | 1 | ไม่มี (พร้อมเทปสองหน้า) | |||
฿ 10,342.48 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 440 | 200 | 1 | ไม่มี (พร้อมเทปสองหน้า) | |||
฿ 8,076.35 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 220 | 200 | 2 | ไม่มี (พร้อมเทปสองหน้า) | |||
฿ 15,986.50 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 440 | 200 | 2 | ไม่มี (พร้อมเทปสองหน้า) | |||
฿ 10,915.86 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 220 | 200 | 3 | ไม่มี (พร้อมเทปสองหน้า) | |||
฿ 21,665.52 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 440 | 200 | 3 | ไม่มี (พร้อมเทปสองหน้า) | |||
฿ 4,398.42 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 110 | 100 | 0.6 | NA | ||
฿ 4,615.97 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 110 | 100 | 0.6 | ไม่มี (พร้อมเทปสองหน้า) | ||
฿ 1,979.99 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 110 | 100 | 1 | NA | |||
฿ 2,053.14 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 110 | 100 | 1 | ไม่มี (พร้อมเทปสองหน้า) | |||
฿ 3,156.37 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 110 | 100 | 2 | NA | |||
฿ 3,229.34 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 110 | 100 | 2 | ไม่มี (พร้อมเทปสองหน้า) | |||
฿ 4,274.77 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 110 | 100 | 3 | NA | |||
฿ 4,347.74 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 110 | 100 | 3 | ไม่มี (พร้อมเทปสองหน้า) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แม่เหล็กนีโอไดเมียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง