(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็ก นีโอดิเมียมนี้ถูกเผาโดยหล่อขึ้นจากนีโอดิเมียมเหล็กและโบรอน
พลังงานแม่เหล็กที่ยอดเยี่ยมของมันนั้นสูงที่สุดในบรรดา แม่เหล็ก มีอยู่ในปัจจุบัน
·เมื่อ สนิม ได้ง่ายพวกเขาส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นด้วยการ กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวนิกเกิล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,117.11 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 637 | 50.8 | 50.8 | 12.7 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M5 | |||
฿ 552.30 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 24.5 | 10 | 10 | 4 | N-39SH | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 598.52 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 27.44 | 12 | 12 | 4.5 | N-39SH | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 852.35 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 31.36 | 15 | 15 | 5 | N-39SH | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M4 | ||
฿ 1,724.07 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 44.1 | 20 | 20 | 5.5 | N-39SH | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M5 | ||
฿ 1,787.53 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 90.1 ถึง 100.0 | 98 | 25 | 25 | 6 | N-39SH | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M6 | ||
฿ 510.98 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 40.18 | 10 | 20 | 3 | N-33H | ชุบสังกะสี | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 1,218.62 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 90.1 ถึง 100.0 | 98 | 20 | 34.5 | 5 | N-35 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M5 | ||
฿ 800.65 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 53.9 | 10 | 50 | 3 | N-33H | ชุบสังกะสี | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 826.88 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 43.12 | 10 | 50 | 3.4 | N-35 | ชุบไนล่อนสีดำ | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 668.38 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 17.64 | 10 | 20 | 3 | N-35 | ชุบไนล่อนสีดำ | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 535.51 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 12.74 | 10 | 10 | 4.2 | N-35 | ชุบไนล่อนสีดำ | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M2 | ||
฿ 600.31 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 24.5 | 10 | 10 | 4 | N-39SH | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 648.34 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 27.44 | 12 | 12 | 4.5 | N-39SH | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 911.23 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 31.36 | 15 | 15 | 5 | N-39SH | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M4 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 716.39 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 17.64 | 10 | 20 | 3 | N-35 | ชุบไนล่อนสีดำ | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 567.21 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 40.18 | 10 | 20 | 3 | N-33H | ชุบสังกะสี | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 1,810.32 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 44.1 | 20 | 20 | 5.5 | N-39SH | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M5 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 1,264.94 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 90.1 ถึง 100.0 | 98 | 25 | 25 | 6 | N-39SH | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M6 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 1,293.13 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 90.1 ถึง 100.0 | 98 | 20 | 34.5 | 5 | N-35 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M5 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 906.70 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 53.9 | 10 | 50 | 3 | N-33H | ชุบสังกะสี | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 941.17 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 43.12 | 10 | 50 | 3.4 | N-35 | ชุบไนล่อนสีดำ | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 211.04 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 14.7 | 8 | 8 | 2 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M2.5 | ||
฿ 228.51 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 16.66 | 8 | 8 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M2.5 | ||
฿ 370.29 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.6 | 10 | 10 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 518.60 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 24.5 | 10 | 10 | 4 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 401.62 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 27.44 | 12 | 12 | 4.5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 571.99 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 31.36 | 15 | 15 | 5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M4 | ||
฿ 1,203.39 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 90.1 ถึง 100.0 | 98 | 25 | 25 | 6 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M6 | ||
฿ 301.75 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 14.7 | 8 | 8 | 2 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ M2.5 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 310.98 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 16.66 | 8 | 8 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ M2.5 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 426.53 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.6 | 10 | 10 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 427.64 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 24.5 | 10 | 10 | 4 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 466.09 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 27.44 | 12 | 12 | 4.5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 645.54 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 31.36 | 15 | 15 | 5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M4 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 992.15 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 44.1 | 20 | 20 | 5.5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M5 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 1,334.98 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 90.1 ถึง 100.0 | 98 | 25 | 25 | 6 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M6 + สลักรวมอยู่ด้วย | ||
฿ 373.34 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.6 | 8 | 10 | 4 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 434.29 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.6 | 8 | 10 | 4 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M3 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 483.05 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 27.44 | 10 | 10 | 5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 560.90 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 27.44 | 10 | 10 | 5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M3 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 454.10 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.6 | 12 | 12 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 536.87 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.6 | 12 | 12 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M3 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 456.39 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 22.54 | 12 | 12 | 4 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 538.89 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 22.54 | 12 | 12 | 4 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M3 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 469.72 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 24.5 | 12 | 12 | 5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 549.89 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 24.5 | 12 | 12 | 5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M3 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 483.05 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.6 | 10 | 15 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 560.90 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.6 | 10 | 15 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M3 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 602.28 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 24.5 | 10 | 15 | 4 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 641.53 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 24.5 | 10 | 15 | 4 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M3 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 578.71 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 39.2 | 15 | 15 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M4 | ||
฿ 646.06 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 39.2 | 15 | 15 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M4 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M4 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 580.65 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 44.1 | 15 | 15 | 4 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M4 | ||
฿ 648.39 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 44.1 | 15 | 15 | 4 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M4 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M4 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 704.11 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 39.2 | 12 | 17 | 5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 691.43 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 39.2 | 12 | 17 | 5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M3 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 646.06 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 37.24 | 10 | 20 | 4 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 703.78 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 37.24 | 10 | 20 | 4 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M3 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 660.96 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 44.1 | 10 | 20 | 5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 720.39 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 44.1 | 10 | 20 | 5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M3 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 845.58 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 25.48 | 20 | 20 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M4 | ||
฿ 914.52 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 25.48 | 20 | 20 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M4 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M4 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 898.51 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 39.2 | 20 | 20 | 5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M5 | ||
฿ 980.15 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 39.2 | 20 | 20 | 5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M5 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M5 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 618.69 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 29.4 | 10 | 25 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 678.39 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 29.4 | 10 | 25 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M3 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 1,086.25 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 58.8 | 12 | 25 | 6 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 1,106.86 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 58.8 | 25 | 25 | 4 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M6 | ||
฿ 1,204.82 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 58.8 | 25 | 25 | 4 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M6 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M6 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 1,162.54 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 70.1 ถึง 80.0 | 78.4 | 25 | 25 | 5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M6 | ||
฿ 1,260.50 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 70.1 ถึง 80.0 | 78.4 | 25 | 25 | 5 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M6 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M6 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 637.55 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 39.2 | 10 | 30 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 696.57 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 39.2 | 10 | 30 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M3 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 633.15 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 58.8 | 10 | 35 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 645.15 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 58.8 | 10 | 35 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M3 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 672.39 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 58.8 | 10 | 40 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 816.77 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 58.8 | 10 | 40 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M3 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 1,119.98 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 58.8 | 10 | 60 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M3 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 1,522.05 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 58.8 | 10 | 90 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 1,704.44 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 58.8 | 10 | 10 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 | ||
฿ 1,240.99 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 58.8 | 10 | 10 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 + สกรูหัวจมเตเปอร์ M3 รวมอยู่ด้วย | ||
฿ 974.85 | NI1 MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 58.8 | 10 | 60 | 3 | N-40 | การชุบนิเกิล | มีรูเจาะ เคาเตอร์ซิงค์ M3 |
กำลังโหลด …
ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง