(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็ก Samacoba เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกขึ้นรูปชิ้นงานที่มักทำจากซามาเรียมและโคบอลต์ เป็นรองแค่แม่เหล็กนีโอดิเมียมในคุณสมบัติแม่เหล็ก
· ถึงแม้ว่าจะทนต่อสนิมและทนต่ออุณหภูมิสูง แต่ก็สามารถแตกหักได้ง่ายและต้องใช้ความระมัดระวัง
รหัสสินค้า |
---|
KK001 |
KK002 |
KK003 |
KK004 |
KK005 |
KK006 |
KK007 |
KK010 |
KK011 |
KK012 |
KK013 |
KK014 |
KK015 |
KK016 |
KK017 |
KK018 |
KK028 |
KK029 |
KK030 |
KK031 |
KK032 |
KK033 |
KK034 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 605.23 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 11.76 | 6.4 | 16 | 2.2 | YKG-24 | NA | ||
฿ 721.57 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 26.46 | 10 | 15 | 5 | YKG-24 | NA | ||
฿ 948.28 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 42.14 | 12 | 20 | 5 | YKG-24 | NA | ||
฿ 210.82 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.96 | 4 | 4 | 2 | YKG-24 | เครื่องหมายขั้ว N สีแดง | ||
฿ 1,977.54 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 70.1 ถึง 80.0 | 78.4 | 20 | 20 | 10 | YKG-28 | NA | ||
฿ 158.14 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.784 | 4 | 5 | 0.8 | YKG-28 | NA | ||
฿ 158.09 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.49 | 1.2 | 1.2 | 2 | YKK-26 | การชุบนิเกิล | ||
฿ 252.69 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 4.312 | 6 | 6 | 2 | YKK-30 | NA | ||
฿ 249.13 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 4.606 | 2.5 | 9 | 3.9 | YKS-240 | NA | ||
฿ 480.18 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 8.134 | 6.5 | 10 | 4 | YKS-240 | NA | ||
฿ 480.14 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 10.78 | 7 | 12 | 3 | YKK-26 | NA | ||
฿ 197.27 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 2.058 | 2 | 14 | 1 | YKG-24 | การชุบนิเกิล | ||
฿ 625.18 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 10.78 | 5 | 15 | 3 | YKS-240 | NA | ||
฿ 1,022.10 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 23.52 | 10 | 15 | 4 | YKS-240 | NA | ||
฿ 752.69 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 25.48 | 8 | 26 | 4 | YKS-240 | NA | ||
฿ 1,827.19 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 60.1 ถึง 70.0 | 66.64 | 16 | 30 | 5 | YKS-240 | NA | ||
฿ 786.30 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.6 | 7 | 11 | 8 | YKK-30 | NA | ||
฿ 786.47 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 27.44 | 10 | 14.5 | 4.5 | YKS-240 | NA | ||
฿ 1,169.54 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 29.4 | 5 | 20 | 12 | YKS-240 | NA | ||
฿ 1,072.62 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 36.26 | 10 | 20 | 5 | YKS-240 | NA | ||
฿ 1,144.47 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 24.5 | 15 | 20 | 5 | YKS-240 | NA | ||
฿ 1,169.25 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 28.42 | 15 | 25 | 3 | YKS-240 | NA | ||
฿ 3,470.20 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 313.6 | 38 | 38 | 18 | YKS-240 | NA |
กำลังโหลด …
ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | เหล็กนิกเกิ้ลโคบอลต์อัลลอย (Kovar) แม่เหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง