(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็ก Samacoba เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกขึ้นรูปชิ้นงานที่มักทำจากซามาเรียมและโคบอลต์ เป็นรองแค่แม่เหล็กนีโอดิเมียมในคุณสมบัติแม่เหล็ก
· ถึงแม้ว่าจะทนต่อสนิมและทนต่ออุณหภูมิสูง แต่ก็สามารถแตกหักได้ง่ายและต้องใช้ความระมัดระวัง
รหัสสินค้า |
---|
KR001 |
KR002 |
KR003 |
KR004 |
KR005 |
KR006 |
KR007 |
KR008 |
KR009 |
KR011 |
KR012 |
KR013 |
KR014 |
KR015 |
KR017 |
KR018 |
KR019 |
KR020 |
KR021 |
KR022 |
KR023 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | OD (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (Ø) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 542.68 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.098 | 1.5 | 0.4 | 0.37 | YKS-18 | NA | ||
฿ 646.15 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.47 | 3 | 1.8 | 4 | YKK-30 | NA | ||
฿ 1,234.19 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 4.9 | 4.4 | 2.4 | 8.3 | YKK-30 | NA | ||
฿ 417.63 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.96 | 5 | 3.2 | 3 | YKK-23 | NA | ||
฿ 334.22 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.96 | 6.5 | 2 | 1.5 | YKK-23 | NA | ||
฿ 439.50 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 2.45 | 6.5 | 2 | 2 | YKS-240 | เครื่องหมายขั้ว N สีแดง | ||
฿ 334.33 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 3.43 | 8 | 0.6 | 1.5 | YKK-23 | NA | ||
฿ 272.73 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 2.548 | 9.5 | 2.2 | 1.4 | YR-18 | NA | ||
฿ 646.24 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 2.94 | 10.5 | 7.6 | 1 | YKS-240 | NA | ||
฿ 772.22 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 25.48 | 14 | 9 | 8 | YKS-240 | NA | ||
฿ 1,061.70 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 18.62 | 19 | 5.5 | 2 | YR-18 | NA | ||
฿ 1,272.57 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 28.42 | 20 | 7 | 4 | YKS-240 | NA | ||
฿ 1,423.73 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 55.86 | 30 | 15.5 | 5 | YKS-240 | NA | ||
฿ 2,182.96 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 60.1 ถึง 70.0 | 61.74 | 36 | 28 | 5 | YKS-240 | NA | ||
฿ 1,292.76 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 60.1 ถึง 70.0 | 60.76 | 46 | 33 | 2 | YKS-240 | NA | |||
฿ 399.20 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 27.44 | 14 | 4 | 3 | YKG-30 | NA | ||
฿ 691.72 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.6 | 16 | 5 | 3 | YR-18 | เครื่องหมายขั้ว N สีแดง | ||
฿ 480.76 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 17.64 | 17 | 5 | 2 | YKK-23 | NA | ||
฿ 1,168.91 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 34.3 | 17 | 5 | 5 | YKS-240 | NA | ||
฿ 1,552.90 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 60.1 ถึง 70.0 | 68.6 | 30 | 5 | 5 | YKS-240 | NA | ||
฿ 7,263.00 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 284.2 | 60 | 32 | 7 | YKS-240 | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แหวน | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | เหล็กนิกเกิ้ลโคบอลต์อัลลอย (Kovar) แม่เหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง