(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากแม่เหล็กอัลนิโคผ่านการหล่อ จึงมีความทนทานต่ออุณหภูมิที่ดีเยี่ยม และมักใช้ในจุดที่ต้องการความแม่นยำที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม ความเป็นแม่เหล็กสามารถเสื่อมสภาพได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
AK001 |
AK002 |
AK003 |
AK004 |
AK007 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,399.99 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 7.84 | 7 | 7 | 50 | ||
฿ 1,782.35 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 11.76 | 10 | 10 | 50 | ||
฿ 2,078.26 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.8 | 10 | 10 | 100 | ||
฿ 1,564.66 | MAGNETS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.8 | 10 | 10 | 150 | |||
฿ 1,136.78 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.8 | 3.2 | 60 | 12.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก Alnico | รายละเอียด วัสดุ | อัลนิโค 5 | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง