(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เส้นผ่าศูนย์กลาง]7 8 9 10 12 13 16 19 22 25
[วัสดุ] สเตนเลส
[การประมวลผล พื้นผิว] ไม่มี
รหัสสินค้า |
---|
BTSHAK-SUS-7 |
BTSHAK-SUS-8 |
BTSHAK-SUS-9 |
BTSHAK-SUS-10 |
BTSHAK-SUS-12 |
BTSHAK-SUS-13 |
BTSHAK-SUS-16 |
BTSHAK-SUS-19 |
BTSHAK-SUS-22 |
BTSHAK-SUS-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 566.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 7 | ||
฿ 628.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 685.72 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 9 | ||
฿ 943.24 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 1,131.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 1,508.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 13 | ||
฿ 2,891.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | ||
฿ 14,812.26 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 19 | ||
฿ 22,712.13 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 22 | ||
฿ 33,179.61 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สเก็น | วัสดุ | สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง