(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เส้นผ่านศูนย์กลาง] 5 6 8 10
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
รหัสสินค้า |
---|
BTSTJ-SUS-5 |
BTSTJ-SUS-6 |
BTSTJ-SUS-8 |
BTSTJ-SUS-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 628.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | |
฿ 731.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | |
฿ 858.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 1,200.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวน จับ | วัสดุ | สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง