1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พุก สเตนเลส Aq, Mizumoto เครื่องจักร mfg.จำกัด.

พุก สเตนเลส Aq, Mizumoto เครื่องจักร mfg.จำกัด.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 251.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[เส้นผ่าศูนย์กลาง]6 9
[วัสดุ] สเตนเลส
[การประมวลผล พื้นผิว] ไม่มี

รหัสสินค้า
UNCCONQ-SUS-6-115
UNCCONQ-SUS-9-114
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 251.43

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 106115

฿ 680.00

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 109120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะขอ วัสดุ สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว NA