1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปรูสแตนเลส (อื่นๆ ชนิดละเอียด)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สปรูสแตนเลส (อื่นๆ ชนิดละเอียด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 338.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูข้อมูลมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว M] 8, 24, 33
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] เปลือย

รหัสสินค้า
SPNSA-SUS-8-2
SPNSA-SUS-24-1
SPNSA-SUS-24-1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรู ขนาด M
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่ ขนาดเกลียว หน่วยขาย

฿ 2,299.00

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1082Dกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 338.29

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10241Dปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 9,429.00

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10241.5Dกล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน วัสดุ สเตนเลส ชนิดสกรู เกลียว เมตริก ( ละเอียด )
รอยบาก มี รูปทรง มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ผ้า