(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การขนส่งกล่องกระดาษลูกฟูกไปจนถึงสินค้าเกษตร
ใช้ PVC คุณภาพสูงที่ทนต่อน้ำมัน สารเคมี โอโซน และการขีดข่วน
และยังสามารถรองรับการขนส่งทางโลจิสติกส์ ตลอดจนการขนส่งชิ้นส่วนเครื่องจักร แผ่นเหล็กกล้า บอร์ดก่อสร้าง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
NS82VKG0/15GYTT-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82VKG0/15GYTT-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,B] |
NS82VKS0/15GTT-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,B] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี พื้นผิว | ความกว้างสายพาน (มิลลิเมตร) | ประเภทไม่มีที่สิ้นสุด | ความยาว สายพาน (มิลลิเมตร) | คาน ป้องกันการคดเคี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สีเทา] สีเทา | 10 ~ 1200 | นิ้ว | 220 ~ 9990 | NA | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สีเทา] สีเทา | 30 ~ 1000 | นิ้ว | 220 ~ 9990 | ประเภท / ประเภท B | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 10 วัน | [สีเขียว] สีเขียว | 30 ~ 1000 | บันได การต่อชน | 220 ~ 9990 | ประเภท / ประเภท B |
กำลังโหลด …
สเปค สายพาน | ลาด / ความนำไฟฟ้า | วัสดุ ปิด พื้นผิว | อีลาสโตเมอร์ เท อ เทอร์โมพลาสติก | รูปทรง ปก พื้นผิว | รูปแฉกแนวตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ความตึง | โพลีเอสเตอร์ | จำนวนชั้น | 2 ชั้น | ความหนา(มิลลิเมตร) | ด้านไปด้านหน้า: 1.5, ด้านย้อนกลับหลัง: - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง