1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LOGISTAR Tailorbelt-U สำหรับการเลื่อน/การสะสม (แคนวาส)

LOGISTAR Tailorbelt-U สำหรับการเลื่อน/การสะสม (แคนวาส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างและอาจแตกต่างจากสินค้าจริง สำหรับรายละเอียดของสี รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก

    * เมื่อติดแถบป้องกันการเลี้ยว จำเป็นต้องระบุขอบเขตของสายพานตั้งแต่ 500 มม. ขึ้นไป

รายละเอียดสินค้า

ด้วยโทนสีที่ดูสดชื่นและสดใส เหมาะสำหรับงานด้านอาหารและโลจิสติกส์

ใช้โพลียูรีเทนชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติกันน้ำและป้องกันเชื้อราได้ดีเยี่ยม
เป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติสุขาภิบาลอาหารแห่งญี่ปุ่น (ประกาศกระทรวง MHLW ของญี่ปุ่น หมายเลข 370) สินค้านี้ใช้ได้อย่างแพร่หลายสำหรับการขนส่งอาหารที่ไม่ได้ห่อ ไปจนถึงการขนส่งกระดาษลูกฟูก พลาสติก ฯลฯ

รหัสสินค้า
NS41UG0/0G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41UG0/0G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
NS82UG0/0G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UG0/0G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค สายพาน ความกว้างสายพาน
(มิลลิเมตร)
ประเภทไม่มีที่สิ้นสุด จำนวนชั้น ความยาว สายพาน
(มิลลิเมตร)
คาน ป้องกันการคดเคี้ยว

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 8 วัน 10รองรับการใช้งาน อาหาร / คมมีด / เลื่อนหลุด / ความนำไฟฟ้า10 ~ 600นิ้ว1 ชั้น220 ~ 9990NA

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 8 วัน -รองรับการใช้งาน อาหาร / คมมีด / เลื่อนหลุด / ความนำไฟฟ้า30 ~ 600นิ้ว1 ชั้น220 ~ 9990ประเภท M5 / ประเภท MM

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 10 วัน 10รองรับการใช้งาน อาหาร / เลื่อนหลุด / ความนำไฟฟ้า10 ~ 1200บันได การต่อชน2 ชั้น220 ~ 9990NA

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 8 วัน -รองรับการใช้งาน อาหาร / เลื่อนหลุด / ความนำไฟฟ้า30 ~ 1000บันได การต่อชน2 ชั้น220 ~ 9990ประเภท / ประเภท M / ประเภท MM

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี พื้นผิว สีเขียว วัสดุ ปิด พื้นผิว ผ้าใบ PET วัสดุ ความตึง โพลีเอสเตอร์