(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สะอาดตา สีสันสดใส และรองรับการใช้งานด้านอาหารและโลจิสติกส์
ใช้โพลียูรีเทนชนิดพิเศษที่กันน้ำและป้องกันราน้ำค้างได้ดีอย่างน่าทึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติสุขาภิบาลอาหารแห่งญี่ปุ่น (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิภาพของญี่ปุ่น หมายเลข 370) และใช้ได้อย่างแพร่หลายสำหรับการขนส่งอาหารที่ไม่ได้ห่อ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือพลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
NS32UG0/8BL-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS32UG0/8BL-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
NS32UKG0/8N-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS32UKG0/8N-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี พื้นผิว | ความกว้างสายพาน (มิลลิเมตร) | ความยาว สายพาน (มิลลิเมตร) | คาน ป้องกันการคดเคี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 10 ~ 1200 | 220 ~ 9990 | NA | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 30 ~ 1000 | 220 ~ 9990 | ประเภท / ประเภท M / ประเภท MM | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มีสี | 10 ~ 1200 | 220 ~ 9990 | NA | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ไม่มีสี | 30 ~ 1000 | 220 ~ 9990 | ประเภท / ประเภท M / ประเภท MM |
กำลังโหลด …
สเปค สายพาน | รองรับการใช้งาน อาหาร / ความนำไฟฟ้า | วัสดุ ปิด พื้นผิว | โพลียูรีเทน | รูปทรง ปก พื้นผิว | แบน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทไม่มีที่สิ้นสุด | นิ้ว | วัสดุ ความตึง | โพลีเอสเตอร์ | จำนวนชั้น | 2 ชั้น |
ความหนา(มิลลิเมตร) | ด้านไปด้านหน้า: 0.8, ด้านย้อนกลับหลัง: - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง