(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีความสะอาดสีสันสดใสและรองรับการใช้งานด้านอาหารและโลจิสติกส์
ใช้ โพลียูรีเทน ชนิดพิเศษที่ทนน้ำและโรคราน้ำค้างได้อย่างเหลือเชื่อ
เป็นไปตาม การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ ของญี่ปุ่น หมายเลข 370) และสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการขนส่งอาหารที่ไม่ได้บรรจุ หีบห่อ กล่อง กระดาษลูกฟูก หรือพลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
MX717-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
MX717-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างสายพาน (มิลลิเมตร) | ความยาว สายพาน (มิลลิเมตร) | คาน ป้องกันการคดเคี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 ~ 1200 | 220 ~ 9990 | NA | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 30 ~ 1000 | 220 ~ 9990 | ประเภท / ประเภท M / ประเภท MM |
กำลังโหลด …
สเปค สายพาน | รองรับการใช้งาน อาหาร / คมมีด / ความนำไฟฟ้า / ทน น้ำมัน | สี พื้นผิว | ขาว | วัสดุ ปิด พื้นผิว | โพลียูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ปก พื้นผิว | พื้นผิว กระจก | ประเภทไม่มีที่สิ้นสุด | นิ้ว | วัสดุ ความตึง | โพลีเอสเตอร์ |
จำนวนชั้น | 2 ชั้น | ความหนา(มิลลิเมตร) | ด้านไปด้านหน้า: 0.3, ด้านย้อนกลับหลัง: - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง