(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สะอาดตา สีสันสดใส และรองรับการใช้งานด้านอาหารและโลจิสติกส์
ใช้โพลียูรีเทนชนิดพิเศษที่กันน้ำและป้องกันราน้ำค้างได้ดีอย่างน่าทึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติสุขาภิบาลอาหารแห่งญี่ปุ่น (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิภาพของญี่ปุ่น หมายเลข 370) และใช้ได้อย่างแพร่หลายสำหรับการขนส่งอาหารที่ไม่ได้ห่อ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือพลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
NS41UEG0/2W-[10-600/5]X[220-9990/10]-E |
NS41UEG0/2W-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,] |
NS82UEG0/2W-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82UEG0/2W-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างสายพาน (มิลลิเมตร) | จำนวนชั้น | ความยาว สายพาน (มิลลิเมตร) | คาน ป้องกันการคดเคี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 ~ 600 | 1 ชั้น | 220 ~ 9990 | NA | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 30 ~ 600 | 1 ชั้น | 220 ~ 9990 | ประเภท M5 / ประเภท MM | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 ~ 1200 | 2 ชั้น | 220 ~ 9990 | NA | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 30 ~ 1000 | 2 ชั้น | 220 ~ 9990 | ประเภท / ประเภท M / ประเภท MM |
กำลังโหลด …
สเปค สายพาน | รองรับการใช้งาน อาหาร / คมมีด / ความนำไฟฟ้า / ทน น้ำมัน | สี พื้นผิว | ขาว | วัสดุ ปิด พื้นผิว | โพลียูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ปก พื้นผิว | แบน | ประเภทไม่มีที่สิ้นสุด | นิ้ว | วัสดุ ความตึง | โพลีเอสเตอร์ |
ความหนา(มิลลิเมตร) | ด้านไปด้านหน้า: 0.2, ด้านย้อนกลับหลัง: - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง