1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท สกรู ดอกสว่าน เหล็ก AX Multiuse

แผ่นเพลท สกรู ดอกสว่าน เหล็ก AX Multiuse
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,135.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว M]4, 5
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[การประมวลผล พื้นผิว]ชุบโครเมตสดใสเคลือบสแตนเลส

รหัสสินค้า
CSPCSS-STTSC-M4-16
CSPCSS-STTSC-M4-19
CSPCSS-STTSC-M5-25
CSPCSS-STTSC-M5-35
CSPCSS-STTSC-M5-50
CSPCSS-STU-M5-25
CSPCSSB-STU-M5-35
CSPCSSB-STU-M5-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) กระบวนการเตรียมผิว

฿ 1,135.17

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 416[การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส

฿ 1,135.17

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 419[การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส

฿ 1,589.94

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 525[การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส

฿ 1,589.94

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 535[การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส

฿ 1,589.94

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 550[การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส

฿ 1,589.94

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 525[การ การชุบผิว UniChrome] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

฿ 1,589.94

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 535[การ การชุบผิว UniChrome] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

฿ 1,589.94

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 550[การ การชุบผิว UniChrome] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)