(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูต๊าปพร้อมปลายเจาะยึด
[คุณสมบัติ]
· สกรูล้ำสมัยที่สามารถทำการเจาะ 3 ขั้นตอนคือ เจาะล่วงหน้า ทำรูต๊าป และขันได้ในขั้นตอนเดียว
· [ขนาดเกลียว M] 4
· [วัสดุ] สแตนเลส
· [กกระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี (เปลือย)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการยึดแผ่นเหล็กบาง เช่น แผ่นเหล็ก PVC และยึดสแปนเดรลเข้ากับพื้นผิวเหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
CSPCSS-SUS-M4-16 |
CSPCSS-SUS-M4-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.89 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 7,341.72 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 19 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง