(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรู ที่ไม่ต้องใช้ สกรู ตัวเมีย
[คุณสมบัติ]
· สกรู ดอกสว่าน ไม่จำเป็นต้องมีรู ไพล็อต เนื่องจากสามารถเจาะ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และขันได้
·จุด ดอกสว่าน ของ ปลาย สกรู เป็น คุณสมบัติ แต่ส่วนของ สกรู มี รูปทรง เหมือนกันกับ สกรูเกลียวปล่อย
·บางส่วนมีแผ่นยิปซัมและบางส่วนมีบรรจุภัณฑ์กันน้ำ
·ในอดีตเรียกอีกอย่างว่า สกรูปลายสว่าน
·จาก เหล็ก ผ้าใบแลพแผ่นชีต บางไปจนถึง เหล็กกล้า หนาเจาะผ่านความหนาประมาณ 9 มม.
· [ขนาดเกลียว M] 5, 6
· เหล็กกล้า [ วัสดุ ]
· [การประมวลผล พื้นผิว ] การ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
HXNSF-STU-M5-16 |
HXNSF-STU-M5-25 |
HXNSF-STU-M5-35 |
HXNSF-STU-M6-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | รูปทรง รูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,516.65 | FASTENING | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 5 | 16 | [N/A] ไม่ | ||
฿ 1,258.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 5 | 25 | - | ||
฿ 970.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 5 | 35 | - | ||
฿ 868.26 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 6 | 70 | [N/A] ไม่ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ |
รูปทรง เพิ่มเติม | Flanged | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง