(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์ที่มีรูปทรงหัวโค้งมน หรือที่เรียกว่าหัวกระดุม
[คุณสมบัติ]
· ขันให้แน่นโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม เช่นเดียวกับในกรณีของโบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
· มีหัวที่ต่ำกว่าและกว้างกว่าโบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
· ประแจหกเหลี่ยมที่ใช้มีขนาดเล็กกว่าโบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน
· ตรวจสอบมาตรฐานในการจัดเตรียมประแจหกเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับตำแหน่งที่ต้องการให้หัวสกรูต่ำกว่าหรือมองไม่เห็น แต่จำเป็นต้องขันหัวสกรูให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยม
· สามารถใช้ได้ทุกที่ที่ใช้สกรูเครื่อง เช่น สกรูยึดเครื่องและสกรูหัวทรัส
รหัสสินค้า |
---|
CSHBTS-316L-M8-30 |
CSHBTS-316LTBS-M5-20 |
CSHBTS-316LTBS-M5-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.78 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 30 | ไม่ | ||
฿ 95.53 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 20 | [แปรงทาสี] สีดำ | ||
฿ 97.57 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 25 | [แปรงทาสี] สีดำ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS316L | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รูติดตั้ง | ข้อต่อหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง