(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์ที่มีรูปทรงหัวโค้งมน หรือที่เรียกว่าหัวกระดุม
[คุณสมบัติ]
· ขันให้แน่นโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม เช่นเดียวกับในกรณีของโบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
· มีหัวที่ต่ำกว่าและกว้างกว่าโบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
· ประแจหกเหลี่ยมที่ใช้มีขนาดเล็กกว่าโบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน
· ตรวจสอบมาตรฐานในการจัดเตรียมประแจหกเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับตำแหน่งที่ต้องการให้หัวสกรูต่ำกว่าหรือมองไม่เห็น แต่จำเป็นต้องขันหัวสกรูให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยม
· สามารถใช้ได้ทุกที่ที่ใช้สกรูเครื่อง เช่น สกรูยึดเครื่องและสกรูหัวทรัส
รหัสสินค้า |
---|
CSHBTH-SUSTBS-M6-12 |
CSHBTH-SUSTBS-M6-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,100.13 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 4,553.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 16 |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 6 | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รูติดตั้ง | ข้อต่อหกเหลี่ยม | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 1 |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-70 | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง