(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาด M] 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
[วัสดุ] เหล็กกล้า · สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนต์สีขาว, ไตรวาเลนตสีดำ์, ชุบผิวโครเมต, ทำสีดํา
รหัสสินค้า |
---|
CSHHP2-ST3B-M3-14 |
CSHHP2-ST3B-M5-16 |
CSHHP2-ST3B-M6-22 |
CSHHP2-ST3B-M6-50 |
CSHHP2-ST3W-M5-35 |
CSHHP2-SUS-M8-55 |
CSHHP2-SUS-M8-60 |
CSHHP2-SUS-M8-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 14 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2,633.81 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,552.13 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 6 | 22 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,320.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,315.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 35 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 55.62 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 55 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 1.25 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 62.10 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 60 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 1.25 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 72.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 70 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 1.25 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รูติดตั้ง | ข้อต่อหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง