1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็ก, สกรูหัวจมเตเปอร์ (มาตรฐาน SSS)

SA11 FASTENING

เหล็ก, สกรูหัวจมเตเปอร์ (มาตรฐาน SSS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

โบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมที่มีรูปทรงหัวเตเปอร์
[คุณสมบัติ]
· บางครั้งเรียกย่อ ๆ ว่าสกรูหัวแบน ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น ประแจหกเหลี่ยมเพื่อขันซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมให้แน่น
· นอกจากการขันให้แน่นโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมแล้ว ยังมีชนิดอื่น ๆ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าสกรูหัวจมที่มีหัวฝังแบบกากบาท
· หากเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนหัวเท่ากัน ควรมีขนาดประมาณเดียวกับสกรูหัวจมเตเปอร์ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากมีสกรูหัวจมเตเปอร์ขนาดมาตรฐานและสั่งทำพิเศษให้เลือก
[การใช้งาน]
· โดยทั่วไปจะเหมือนกับสกรูหัวจมเตเปอร์ แต่รูในหัวที่มองเห็นได้หลังจากขันเป็นหกเหลี่ยม
· ใช้สำหรับการใช้งานที่คุณต้องการให้ซ็อกเก็ตไม่เป็นรูปกากบาท

รหัสสินค้า
CSHCSH-STLN-M6-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 13.70

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 6 ความยาว L (มม.) 8 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรง รูติดตั้ง ข้อต่อหกเหลี่ยม
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)