(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหกเหลี่ยมหัวร่ม (มาตรฐาน SSS) [จัดจำหน่าย 1-1000 ชิ้นต่อ 1 แพ็ค]
เป็นสกรูที่มีลักษณะหัวเป็นทรงคล้ายร่ม มีเบ้าหกเหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเกลียว : M3, M5 และ M8
• ความยาวเกลียว : 8, 12, และ 22 mm.
• ระยะพิตซ์ : 0.5, 0.8 และ 1.25 mm.
• วัสดุ : เหล็ก
• สารชุบผิว : ไตรวาเลนต์โครเมียม สีขาว/สีดำ
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า |
---|
CSHBTH-ST3B-M5-8 |
CSHBTH-ST3B-M8-12 |
CSHBTH-ST3W-M3-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,516.27 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,278.46 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 10.07 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 22 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รูติดตั้ง | ข้อต่อหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง