1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมหัวกระดุม (สกรูหัวกระดุม) (JIS-B1174) โดย Nissan Screw Co., Ltd.

โบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมหัวกระดุม (สกรูหัวกระดุม) (JIS-B1174) โดย Nissan Screw Co., Ltd.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

โบลท์ที่เรียกกันว่าหัวกระดุมเนื่องจากรูปทรงหัวโค้งมน
[คุณสมบัติ]
・แก้ไขด้วยประแจหกเหลี่ยมเช่นเดียวกับโบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
・ความสูงของหัวต่ำกว่าและความกว้างกว้างกว่าสกรูหัวจมหกเหลี่ยม
・ประแจหกเหลี่ยมที่ใช้มีขนาดเล็กกว่าสกรูหัวจมหกเหลี่ยมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน
・ตรวจสอบมาตรฐานในการจัดเตรียมประแจหกเหลี่ยม
・[ขนาด M] 6, 8, 16
・[วัสดุ] เหล็กกล้า
・[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนต์สีขาว, ไตรวาเลนต์สีดํา, ชุบผิวไบร์ทโครเมต
[การใช้งาน]
・สำหรับตำแหน่งที่คุณต้องการขันให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยมและต้องการให้หัวสกรูต่ำกว่าหรือมองไม่เห็น
・ใกล้เคียงกับการใช้งาน เช่น สกรูยึดเครื่องและสกรูหัวทรัส

รหัสสินค้า
CSHBTH-ST3B-M8-15
CSHBTH-ST3B-M8-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.)

฿ 18.27

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1015

฿ 17.94

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 8 วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีดำ
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรง รูติดตั้ง ข้อต่อหกเหลี่ยม ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 1.25
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)