1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Non-Pravis แบบกระทะ (ไม่รวม ดอกสว่าน)

Non-Pravis แบบกระทะ (ไม่รวม ดอกสว่าน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 277.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว M]5
[วัสดุ] เหล็กกล้า/ SUS410
[การประมวลผล พื้นผิว]ไม่มีเลย R silver (กระบวนการชุบผิว Ruspert silver)

รหัสสินค้า
CSPPNT-410-TP5-25
CSPPNT-410-TP5-35
CSPPNT-410-TP5-45
CSPPNT-410-TP5-60
CSPPNT-410-TP5-70
CSPPNT-STTRS-TP5-35
CSPPNT-STTRS-TP5-45
CSPPNT-STTRS-TP5-60
CSPPNT-STTRS-TP5-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 613.55

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1025[สเตนเลส] SUS410[ไม่มี] ไม่

฿ 601.55

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1035[สเตนเลส] SUS410[ไม่มี] ไม่

฿ 704.99

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1045[สเตนเลส] SUS410[ไม่มี] ไม่

฿ 704.99

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 14 วัน 1060[สเตนเลส] SUS410[ไม่มี] ไม่

฿ 704.99

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1070[สเตนเลส] SUS410[ไม่มี] ไม่

฿ 277.16

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -35[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[กระบวนการอบสี เงิน] R เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)

฿ 277.16

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -45[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[กระบวนการอบสี เงิน] R เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)

฿ 277.16

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -60[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[กระบวนการอบสี เงิน] R เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)

฿ 277.16

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -70[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[กระบวนการอบสี เงิน] R เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง ขนาดเกลียว (M) 5 รูปทรง รายละเอียด กระทะ
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรงปลาย ปลายกรวย
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)