(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด M] 2, 2.6, 3, 4
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว, ไตรวาเลนท์สีดำ, ชุบโครเมต, โครเมตสีดำ
รหัสสินค้า |
---|
CSPPNH-ST3B-TP3-6 |
CSPPNH-ST3B-TP3-8 |
CSPPNH-ST3B-TP3-10 |
CSPPNH-ST3W-TP2-5 |
CSPPNH-STC-TP2.6-6 |
CSPPNHD-ST3W-M3-12 |
CSPPNHE-ST3W-M3-6 |
CSPPNHE-ST3W-M3-10 |
CSPPNHFI-ST3W-M3-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,358.86 | FASTENING | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 2,459.43 | FASTENING | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,694.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 5,182.45 | FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | 5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,438.10 | FASTENING | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 2.6 | 6 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,542.10 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,020.58 | FASTENING | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,487.24 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,102.86 | FASTENING | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | แตะแน่น | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง