1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเหล็กกล้า FT, หัวแบน【1,000-8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเหล็กกล้า FT, หัวแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,933.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าที่แสดงในภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูมาตรฐานสินค้าในรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนด M] 3/4
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว

สกรูเหล็กกล้า FT, หัวแบน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
CSPCSH-ST3W-TP4-10
CSPCSH-ST3W-TP4-20
CSPCSHB-ST3W-M4-12
CSPCSHB-ST3W-M4-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท เกลียว ความยาว L (มม.) วัสดุ

฿ 8,533.34

FASTENING 1 แพ็ค

7,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10แตะแน่น10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า

฿ 2,933.44

BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10สกรู กรีดตัวเอง20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า

฿ 10,459.43

FASTENING 1 แพ็ค

8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10สกรู กรีดตัวเอง12[เหล็กกล้า] S45C

฿ 7,309.16

FASTENING 1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10สกรู กรีดตัวเอง20[เหล็กกล้า] S45C

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 4 รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว รูปทรงปลาย ปลายแบน
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ