1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ ต่อ ระบบไฟส่องสว่าง 12 V DC (คู่) ซีรี่ส์ I-CB-D

สายไฟ ต่อ ระบบไฟส่องสว่าง 12 V DC (คู่) ซีรี่ส์ I-CB-D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,014.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ ต่อสำหรับเชื่อมต่อชุด ระบบไฟส่องสว่าง 12 V DC สองชุดกับ พาวเวอร์ซัพพลายยาว 1 ม. / 3 ม. / 5 ม

รหัสสินค้า
I-CB-D3
I-CB-D5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 1,014.37

IMC CABLES 1 ชิ้น 7 วัน 3000

฿ 1,196.87

IMC CABLES 1 ชิ้น 7 วัน 5000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทที่ รองรับการใช้งาน 12 V DC ชนิด 2CH