(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Variable High Luminance Spot Lighting IHV-FX Series

Variable High Luminance Spot Lighting IHV-FX Series

This spot lighting can be changed over a wide range, from condensed to long distance illumination.
[Features]
· Variable irradiation range type that uses high-output power LEDs.
· WD 50 mm condenses light to the minimum diameter of 3 mm and WD 500 mm spreads it to the maximum diameter of 280 mm.
· Condensed lighting offers brightness equivalent to that of halogen.
· Light color can be selected from white / red / blue / green.
[Applications]
· Ideal when brightness is required for high-magnification, high-speed camera shutters with objective lenses, etc.
· Convenient for component shape inspection with high speed shutter and as an auxiliary light with high magnification lens, etc.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
IHV-FX100AB
IHV-FX100AG
IHV-FX100AR
IHV-FX100AW
IHV-FX100AW+ILC-700M2-VI-SET
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งEmitting Color Set Content
21 Day(s) or more BlueMain Unit Only
21 Day(s) or more GreenMain Unit Only
21 Day(s) or more RedMain Unit Only
16 Day(s) or more WhiteMain Unit Only
16 Day(s) or more WhiteMain body / Light control power

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Light Type Visible Light Main Body Type Spot Type Irradiation Direction Vertical Emitter
Light Source Since light Irradiation Light Type Direct Light External Dimension D (Range)(mm) 30.1~50
External Dimension D(mm) 45 Width W (Range)(mm) 80.1~100 Width W(mm) 98.5
Input Current(mA) 700mA