1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แสง Collimate (แสงหลอกเลียนแบบ) ซีรี่ส์ IBF

แสง Collimate (แสงหลอกเลียนแบบ) ซีรี่ส์ IBF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,820.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แหล่งกำเนิดแสงไฟ หลอกสามารถฉายรังสีระยะไกลได้หลายสิบ มิเตอร์
[คุณสมบัติ]
·ใช้เป็นแบ็คไลท์ร่วมกับ เลนส์กล้อง Telecentric
·ไฟแบบขนานช่วยป้องกันการห่อหุ้มด้วยแสงดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการตรวจสอบ รูปทรง ของรายการโปร่งใสและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน รูปทรง/ มิติ ของ สกรู เป็นต้น
·การปล่อยแสงแบบขนานทำให้ส่องสว่างไปข้างหน้าหลายสิบ มิเตอร์ เช่นกัน
·สามารถใช้สำหรับไฟ ไฟบอกสถานะ โรงงานหรือสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้วาง ระบบไฟส่องสว่าง บริเวณใกล้เคียง
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฉายรังสีเฉพาะที่เนื่องจากแสงไม่กระจายสีของแสงสามารถเลือกได้จากสีขาว / แดง / น้ำเงิน / เขียว / อินฟราเรด 850/400 อัลตราไวโอเลต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกในการตรวจสอบขนาดและ รูปทรง ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และขนาด เฟรม สายนำไฟฟ้า
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัด พิทช์ ของพิน คอนเนคเตอร์ และสำหรับการดึงขอบของวัสดุพิมพ์และ ผ้าใบแลพแผ่นชีต

รหัสสินค้า
IBF-LX30AB
IBF-LX30AG
IBF-LX30AR
IBF-LX30AW
IBF-LX40AB
IBF-LX40AG
IBF-LX40AR
IBF-LX40AW
IBF-LX60AB
IBF-LX60AG
IBF-LX60AR
IBF-LX60AW
IBF-LXS30AB
IBF-LXS30AG
IBF-LXS30AR
IBF-LXS30AW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเปล่งสี มิติ ภายนอกง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 28,824.65

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน3260.1 ถึง 8068.5

฿ 28,824.65

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว3260.1 ถึง 8068.5

฿ 28,824.65

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง3260.1 ถึง 8068.5

฿ 28,824.65

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว3260.1 ถึง 8068.5

฿ 30,519.25

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน4860.1 ถึง 8064.5

฿ 30,519.25

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว4860.1 ถึง 8064.5

฿ 30,519.25

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง4860.1 ถึง 8064.5

฿ 30,519.25

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว4860.1 ถึง 8064.5

฿ 43,218.90

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน70100.1 ถึง 150122

฿ 43,218.90

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว70100.1 ถึง 150122

฿ 43,218.90

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง70100.1 ถึง 150122

฿ 43,218.90

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว70100.1 ถึง 150122

฿ 28,820.86

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน3240.1 ถึง 6043

฿ 28,820.86

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว3240.1 ถึง 6043

฿ 28,820.86

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง3240.1 ถึง 6043

฿ 28,820.86

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว3240.1 ถึง 6043

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท จุด ทิศทางการฉายรังสี ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง / Backlight
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี แสงแบบขนาน มิติ ภายนอก D (ช่วง)(มิลลิเมตร) 30.1 ถึง 50
คลองเลื่อย เนื้อหา อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า(mA) 700 mA