(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟ แหวน ชนิดกระจาย ระบบไฟส่องสว่าง ที่ฉายรังสีชิ้นงานที่มันวาวและไม่สม่ำเสมออย่างสม่ำเสมอ
[คุณสมบัติ]
· ไกด์เพลท ออปติคัลสำหรับ ระบบไฟส่องสว่าง ทางอ้อมที่มองไม่เห็น ไฟ LED โดยตรง
·แสงถูกปล่อยออกมาจาก ไกด์เพลท แสงเพื่อลดแสงสะท้อนของ LED และ จำกัด การหยุดชะงัก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจดจำ ตัวอักษร การอ่านรหัส 2D
·สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ชิ้นส่วนพื้นผิวที่ติดตั้ง
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ตัวอักษร บน กระดาษ มันวาว
รหัสสินค้า |
---|
IFR-100B |
IFR-100DW |
IFR-100G |
IFR-100R |
IFR-K100B |
IFR-K100DW |
IFR-K100G |
IFR-K100R |
IFR-K150DW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เปล่งสี | ทิศทางการฉายรังสี | มิติ ภายนอก D (ช่วง) (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอกง (มิลลิเมตร) | การใช้พลังงาน (ช่วง) (W) | การใช้พลังงาน (W) | ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดรูตรงกลางง (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47,403.09 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | สีน้ำเงิน | ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง | 100.1 ถึง 130 | 102 | 4.1 ถึง 5 | 4.4 | 30.1 ถึง 40 | 33 | 5 ถึง 15 | 12 | ||
฿ 47,403.09 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | ขาว | ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง | 100.1 ถึง 130 | 102 | 4.1 ถึง 5 | 4.4 | 30.1 ถึง 40 | 33 | 5 ถึง 15 | 12 | ||
฿ 47,403.09 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | สีเขียว | ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง | 100.1 ถึง 130 | 102 | 4.1 ถึง 5 | 4.4 | 30.1 ถึง 40 | 33 | 5 ถึง 15 | 12 | ||
฿ 28,829.20 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | สีแดง | ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง | 100.1 ถึง 130 | 102 | 2.1 ถึง 3 | 2.9 | 30.1 ถึง 40 | 33 | 5 ถึง 15 | 12 | ||
฿ 36,852.77 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | สีน้ำเงิน | เอียง | 100.1 ถึง 130 | 102 | 4.1 ถึง 5 | 4.4 | 30.1 ถึง 40 | 33 | 15.1 ถึง 20 | 17 | ||
฿ 36,852.77 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | ขาว | เอียง | 100.1 ถึง 130 | 102 | 4.1 ถึง 5 | 4.4 | 30.1 ถึง 40 | 33 | 15.1 ถึง 20 | 17 | ||
฿ 36,852.77 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | สีเขียว | เอียง | 100.1 ถึง 130 | 102 | 4.1 ถึง 5 | 4.4 | 30.1 ถึง 40 | 33 | 15.1 ถึง 20 | 17 | ||
฿ 28,832.23 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | สีแดง | เอียง | 100.1 ถึง 130 | 102 | 2.1 ถึง 3 | 2.9 | 30.1 ถึง 40 | 33 | 15.1 ถึง 20 | 17 | ||
฿ 53,332.68 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | ขาว | เอียง | 130.1 ถึง 150 | 142 | 6.1-8 | 6.2 | 40.1 ถึง 50 | 50 | 15.1 ถึง 20 | 17 |
กำลังโหลด …
ประเภทแสง | แสงที่มองเห็น | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แหวน | แหล่งกำเนิดแสง | ตั้งแต่แสง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทแสงฉายรังสี | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | คลองเลื่อย เนื้อหา | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | แรงดันขาเข้า(V) | 12 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง