1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ระบบไฟส่องสว่าง พื้นที่ขนาดใหญ่ rialux ( ระบบไฟส่องสว่าง พื้นที่:400 ขนาดหรือน้อยกว่า) ชุด IFPA

IMC LED LAMPS

ระบบไฟส่องสว่าง พื้นที่ขนาดใหญ่ rialux ( ระบบไฟส่องสว่าง พื้นที่:400 ขนาดหรือน้อยกว่า) ชุด IFPA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50,446.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ไฟส่องสว่าง พื้นผิว ขนาดใหญ่และสม่ำเสมอ
รายการสินค้าหลายรายการตั้งแต่ mm 100 มม.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบลักษณะหรือสิ่งแปลกปลอมบนชิ้นงานขนาดใหญ่เช่น ขวด พลาสติกโครงสร้างพิเศษทำให้อากาศเย็นลงตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศหรือ พัดลมระบายความร้อน

รหัสสินค้า
IFPA-200/200AWHV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 50,446.34

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ เป็นมุมฉาก เปล่งสี ขาว
ทิศทางการฉายรังสี Backlight แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี การปล่อยออกของผิว
ความกว้าง W (ช่วง)(มิลลิเมตร) 200.1 ถึง 250 กว้าง(มิลลิเมตร) 230 ความยาว L (ช่วง)(มิลลิเมตร) 250.1 ถึง 400
ความยาว L(มิลลิเมตร) 260 การใช้พลังงาน (ช่วง)(W) 30.1 ถึง 40 การใช้พลังงาน(W) 40
ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 40.1 ถึง 70 ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) 45 คลองเลื่อย เนื้อหา อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น
แรงดันขาเข้า(V) 24 V DC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IFPA-200/200AWHV ในชุด ระบบไฟส่องสว่าง พื้นที่ขนาดใหญ่ rialux ( ระบบไฟส่องสว่าง พื้นที่:400 ขนาดหรือน้อยกว่า) ชุด IFPA