1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การ ส่องสว่าง พื้นผิว ชิป IC LED (การเปล่งแสง พื้นผิว ) ซีรี่ส์ IDHM

การ ส่องสว่าง พื้นผิว ชิป IC LED (การเปล่งแสง พื้นผิว ) ซีรี่ส์ IDHM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,598.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ระบบไฟส่องสว่าง พื้นผิว พร้อมไฟ LED ชิป IC จัดเรียงอย่างหนาแน่น
การส่องสว่างด้านหลังช่วยให้ได้ภาพเงาที่สดใสรายการสินค้าหลายรายการตั้งแต่□ 30 มม.สามารถเลือกให้เหมาะกับช่วงภาพ

รหัสสินค้า
IDHM-32/32BT
IDHM-32/32DWT
IDHM-32/32HRT
IDHM-32/62BT
IDHM-32/62DWT
IDHM-32/62HRT
IDHM-32/92DWT
IDHM-32/92HRT
IDHM-32/122HRT
IDHM-62/62BT
IDHM-62/62DWT
IDHM-62/62HRT
IDHM-62/92BT
IDHM-62/92DWT
IDHM-62/92HRT
IDHM-62/122BT
IDHM-62/122DWT
IDHM-62/122HRT
IDHM-92/92DWT
IDHM-92/92HRT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเปล่งสี ความกว้าง W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)
ความสูง H (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)
(มิลลิเมตร)

฿ 14,885.89

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน40.1 ถึง 604830.1 ถึง 50341.1 ถึง 21.85 ถึง 1515

฿ 14,885.89

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว40.1 ถึง 604830.1 ถึง 50341.1 ถึง 21.85 ถึง 1515

฿ 5,598.94

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน สีแดง40.1 ถึง 604830.1 ถึง 50341.1 ถึง 21.55 ถึง 1511

฿ 28,818.58

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน40.1 ถึง 604850.1 ถึง 80643.1 ถึง 43.65 ถึง 1515

฿ 28,818.58

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว40.1 ถึง 604850.1 ถึง 80643.1 ถึง 43.65 ถึง 1515

฿ 8,134.02

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน สีแดง40.1 ถึง 604850.1 ถึง 80642.1 ถึง 32.95 ถึง 1511

฿ 30,929.25

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว100.1 ถึง 15011430.1 ถึง 50345.1 ถึง 65.45 ถึง 1515

฿ 10,666.82

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน สีแดง100.1 ถึง 15011430.1 ถึง 50344.1 ถึง 54.45 ถึง 1511

฿ 13,200.39

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง100.1 ถึง 15014430.1 ถึง 50345.1 ถึง 65.85 ถึง 1511

฿ 33,042.95

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน60.1 ถึง 807850.1 ถึง 80646.1-87.25 ถึง 1515

฿ 33,042.95

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว60.1 ถึง 807850.1 ถึง 80646.1-87.25 ถึง 1515

฿ 13,201.14

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน สีแดง60.1 ถึง 807850.1 ถึง 80645.1 ถึง 65.85 ถึง 1511

฿ 55,432.73

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน100.1 ถึง 15011450.1 ถึง 806410.1 ถึง 2010.85 ถึง 1515

฿ 55,432.73

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว100.1 ถึง 15011450.1 ถึง 806410.1 ถึง 2010.85 ถึง 1515

฿ 18,269.78

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน สีแดง100.1 ถึง 15011450.1 ถึง 80648.1-108.75 ถึง 1511

฿ 63,441.90

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน100.1 ถึง 15014450.1 ถึง 806410.1 ถึง 2014.45 ถึง 1515

฿ 63,441.90

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว100.1 ถึง 15014450.1 ถึง 806410.1 ถึง 2014.45 ถึง 1515

฿ 22,492.64

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน สีแดง100.1 ถึง 15014450.1 ถึง 806410.1 ถึง 2011.65 ถึง 1511

฿ 71,895.95

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว100.1 ถึง 150118100.1 ถึง 15010210.1 ถึง 2016.215.1 ถึง 2016.5

฿ 24,606.34

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง100.1 ถึง 15011480.1 ถึง 1009410.1 ถึง 20135 ถึง 1511

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ เป็นมุมฉาก ทิศทางการฉายรังสี Backlight
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี การปล่อยออกของผิว คลองเลื่อย เนื้อหา อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น
แรงดันขาเข้า(V) 12 V DC