1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ความสว่างสูง B'C ระบบไฟส่องสว่าง (สเปค 2 แถว, มุม/ มุม) IDBA-LEH2 ชุด

ความสว่างสูง B'C ระบบไฟส่องสว่าง (สเปค 2 แถว, มุม/ มุม) IDBA-LEH2 ชุด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,951.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ระบบไฟส่องสว่าง แท่งแบบตรงเหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่และระยะทางไกล
[คุณสมบัติ]
·สว่างกว่าซีรี่ส์ IDBA-LE 3 ถึง 4 เท่าสีของแสงสามารถเลือกได้จากสีขาว / แดง / น้ำเงิน
·ประเภท ระบบไฟส่องสว่าง มุม แคบ (L) ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการให้ ระบบไฟส่องสว่าง ระยะไกล (WD 200 ถึง 5,000 มม.)
·ประเภท ระบบไฟส่องสว่าง มุม กว้าง (S) ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ ระบบไฟส่องสว่าง ระยะสั้น (WD 80 ถึง 200 มม.)
·เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถติดตั้ง ระบบไฟส่องสว่าง บริเวณใกล้เคียงและสำหรับการใช้งานสำหรับการฉายรังสีที่สม่ำเสมอภายในถาดขนาดใหญ่
·รองรับการเพิ่มขึ้น 75 มม. ( สเปค 12 V) / 150 มม. ( สเปค 24 V) สูงสุด 1,800 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพิมพ์และการตรวจสอบชิ้นงานขนาดใหญ่ (กระดาษลูกฟูก)
·สะดวกในการใช้เป็น แหล่งกำเนิดแสงไฟ เสริมในอุปกรณ์ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สำหรับการใช้งานที่ต้องการชัตเตอร์ความเร็วสูงเช่นการขนส่งชิ้นงาน

รหัสสินค้า
IDBA-LEH75S2-W
IDBA-LEH150L2-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเปล่งสี ความกว้าง W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)
ประเภทการกระจายแสง

฿ 22,951.17

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว80.1 ถึง 1001008.1-109มุม กว้าง

฿ 34,382.15

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง150.1 ถึง 20017510.1 ถึง 2018มุม ต่ำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง บาร์ ทิศทางการฉายรังสี ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี ไฟส่องโดยตรง ความยาว L (ช่วง)(มิลลิเมตร) 50.1 ถึง 80
ความยาว L(มิลลิเมตร) 68 ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 30.1 ถึง 40 ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) 36
คลองเลื่อย เนื้อหา อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น แรงดันขาเข้า(V) 12 V DC