(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟวงแหวนแบนน้ำหนักเบาที่มี LED ชนิดเปลือกหอยติดตั้งในแนวนอนเพื่อให้แสงสว่างในช่วงกว้าง
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวที่ส่องสว่างแบบเรียบช่วยให้สามารถส่องสว่างได้ในพื้นที่กว้าง
·ใช้ เคส POM พร้อม แหวน มี OD 90 มม. และน้ำหนัก 85 กรัมมี การออกแบบ น้ำหนักเบา จึงเหมาะสำหรับการเคลื่อนที่ไปมาเช่นกัน
· นอกจากนี้ยังมีแสงบางเฉียบให้เลือกสำหรับการใช้งานเฉพาะกับเลนส์เทเลเซนตริกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. (LWD 40, 65)
· ใช้ได้กับแสงเสริมของแหล่งกำเนิดแสงโคแอกเชียล
· สีอ่อน: สามารถเลือกได้จากสีขาว / แดง / น้ำเงิน / เขียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดตำแหน่ง การตรวจสอบทางสายตา และการจดจำตัวอักษรเมื่อติดตั้งที่ปลายแขนหุ่นยนต์
· สะดวกสำหรับการอ่านรหัสสองมิติ การตรวจสอบชิ้นส่วนพื้นผิวการติดตั้งและการอ่านเครื่องหมายการจัดตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
IDR-F60/32G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เปล่งสี | มิติ ภายนอก D (ช่วง) (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอกง (มิลลิเมตร) | การใช้พลังงาน (ช่วง) (W) | การใช้พลังงาน (W) | ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดรูตรงกลางง (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น) (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,686.61 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | สีเขียว | 50.1 ถึง 80 | 60 | 3.1 ถึง 4 | 3.6 | 30.1 ถึง 40 | 32 | 15.1 ถึง 20 | 18 | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น |
กำลังโหลด …
ประเภทแสง | แสงที่มองเห็น | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แหวน | ทิศทางการฉายรังสี | ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | ตั้งแต่แสง | ประเภทแสงฉายรังสี | ไฟส่องโดยตรง | แรงดันขาเข้า(V) | 12 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง