(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์ผีเสื้อเป็นตะปูควงหัวแม่มือที่สามารถขันให้แน่นได้ด้วยมือของคุณ
[คุณสมบัติ]
・สินค้าที่มีนัทหางปลาอัดขึ้นรูปแบบเย็นเป็นวัสดุฐาน และชิ้นส่วนเพลาสกรูมีความแม่นยำสูง รวมเข้าด้วยกันด้วยข้อต่อฟิตติ้งพิเศษ
・ โบลท์ผีเสื้อที่ใช้งานทั่วไป มีคุณลักษณะความแข็งแรงและความแม่นยำสูงที่สุด
・ ค่ากำหนดเกลียว: M5
· วัสดุ: เหล็กกล้า
・ กระบวนการชุบผิว: เคลือบผิวด้วยไตรวาเลนท์สแตนเลส
[การใช้งาน]
・ เครื่องมือกล, เครื่องจักรกลการเกษตร, เครื่องมือไฟฟ้า, อุปกรณ์แสงสว่าง, เครื่องใช้ภายในบ้าน ฯลฯ
ขนาดเกลียว (M) | 5 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 12 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รายละเอียด | ผีเสื้อ | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | สลักเกลียว กระชับมือ |
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว สเตนเลส ไตรวาเลนท์ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ขนาดที่ ขนาดเกลียว | 5.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HANWGRH-STT3SC-M5-12 ในชุด สกรูหางปลาขึ้นรูปแบบเย็น ชนิด H MITSUBOSHI
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง