(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด] 3 4
[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SWCH
[กระบวนการเตรียมผิว] ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบนิกเกิ้ล
รหัสสินค้า |
---|
CSHHND-ST3B-M3-14 |
CSHHND-ST3B-M4-8 |
CSHHND-ST3W-M3-8 |
CSHHND-STN-M3-8 |
CSHHND-STN-M3-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10.07 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 14 | 0.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | |
฿ 9.47 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | |
฿ 8.26 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |
฿ 8.87 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | |
฿ 8.87 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่า SWCH | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง