1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (หัวสกรู) I=1 (มีวงแหวน ISO)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (หัวสกรู) I=1 (มีวงแหวน ISO)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • นี่คือรูปภาพอ้างอิง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนด] 2.5 3 4 5 6
[วัสดุ] เทียบเท่า SWCH, สแตนเลส
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี / ไม่ชุบ / ไตรวาเลนท์สีดำ / ไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบนิกเกิ้ล / ชุบผิวสีดำ

รหัสสินค้า
CSHI1-ST3B-M3-10
CSHI1-ST3B-M4-6
CSHI1-ST3B-M4-8
CSHI1-ST3B-M4-10
CSHI1-ST3B-M5-10
CSHI1-ST3W-M3-20
CSHI1-ST-M6-20
CSHI1-STN-M3-6
CSHI1-STN-M3-8
CSHI1-STN-M3-10
CSHI1-STN-M3-20
CSHI1-STN-M4-6
CSHI1-STN-M4-8SALE
CSHI1-STN-M5-10
CSHI1-SUS-M3-5
CSHI1-SUS-M6-18
CSHI1-SUS-M6-35
CSHI1-SUSTBS-M2.5-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย

฿ 9.13

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 103100.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 4,954.84

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10460.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 4,171.35

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10480.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 4,231.35

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 104100.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 2,851.74

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 105100.8[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 4,562.29

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 103200.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 11.28

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 106201[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ไม่มี] ผ้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 9.12

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10360.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิลปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 3,978.58

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10380.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิลกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 9.74

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 103100.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิลปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 4,395.48

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 103200.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิลกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 4,263.62

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10460.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิลกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 4,224.77

฿ 1,832.71

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10480.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิลกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 3,011.81

FASTENING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 105100.8[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิลกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 8.87

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10350.5[สเตนเลส] สเตนเลส-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 17.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 106181[สเตนเลส] สเตนเลส-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 22.14

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 106351[สเตนเลส] สเตนเลส-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 18.78

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 102.5120.45[สเตนเลส] สเตนเลส[แปรงทาสี] แปรงทาสีปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน การใช้งาน มาตรฐาน