(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด] 5 6 8 12
[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SWCH
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ชุบ
รหัสสินค้า |
---|
CSHHND-ST-M5-16 |
CSHHND-ST-M6-30 |
CSHHND-ST-M8-16 |
CSHHND-ST-M8-18 |
CSHHND-ST-M8-20 |
CSHHND-ST-M8-25 |
CSHHND-ST-M8-30 |
CSHHND-ST-M8-35 |
CSHHND-ST-M8-40 |
CSHHND-ST-M8-45 |
CSHHND-ST-M12-30 |
CSHHND-ST-M12-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,078.32 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 25.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4,820.90 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 16 | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,891.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 18 | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,964.13 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,187.87 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,254.45 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,447.23 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 35 | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,820.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,916.77 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 45 | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 84.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 30 | 1.75 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 112.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 40 | 1.75 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่า SWCH | กระบวนการเตรียมผิว | ผ้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | การใช้งาน | มาตรฐาน | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | 12.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง