(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว] 6 8
[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SWCH
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว
รหัสสินค้า |
---|
CSHHND-ST3W-M6-25 |
CSHHND-ST3W-M6-30 |
CSHHND-ST3W-M8-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 20.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | |
฿ 23.23 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 16 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่า SWCH | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง