1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเทอร์มินอลทำจากเหล็กรูปเครื่องหมายบวก/ลบชนิด SK (วงแหวนรอง + สต๊อปเปอร์สี่เหลี่ยมที่ด้านตรงข้าม)【1,200-2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเทอร์มินอลทำจากเหล็กรูปเครื่องหมายบวก/ลบชนิด SK (วงแหวนรอง + สต๊อปเปอร์สี่เหลี่ยมที่ด้านตรงข้าม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,127.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • นี่คือรูปภาพอ้างอิง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนด] 3 4
[วัสดุ] เหล็ก
[กระบวนการเตรียมผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบโครเมี่ยม, ชุบนิกเกิ้ล

รหัสสินค้า
CSBPNHNDB-STN-M4-10
CSBPNHNDC-ST3W-M3-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว ขนาด

฿ 2,127.48

FASTENING 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 104100.7[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล8.0×1.2

฿ 4,121.91

FASTENING 1 แพ็ค

2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10380.5[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว6.4×1.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิปหรือแบน รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เทียบเท่า SWCH ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน