1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็ก sunco tap-tight (+) S-type Binding P = 3 (รวม SW + JIS W)【900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FASTENING

เหล็ก sunco tap-tight (+) S-type Binding P = 3 (รวม SW + JIS W)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,916.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • STT3SC มีการ เคลือบผิวไตรวาเลนท์สเตนเลส (zinloy + ไตรวาเลนท์ W + K coat)
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว]4
[วัสดุ]เหล็ก
[การประมวลผล พื้นผิว]เคลือบผิวไตรวาเลนท์สเตนเลส

รหัสสินค้า
CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,916.26

FASTENING 1 แพ็ค

900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 4 ความยาว L (มม.) 8 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.7
รูปทรง รายละเอียด ผูก รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เทียบเท่า SWCH ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8 ในชุด เหล็ก sunco tap-tight (+) S-type Binding P = 3 (รวม SW + JIS W)