(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M]3/4 " รูปทรง รูติดตั้ง " รูหกเหลี่ยม "วัสดุ" สเตนเลส "กระบวนการเตรียมผิว" ไม่มี
Drawing ระบุขนาด
— | A | B | C | D | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดมาตรฐาน | ค่าพิกัดความเผื่อ | ขนาดมาตรฐาน | ค่าพิกัดความเผื่อ | ขนาดมาตรฐาน | ค่าพิกัดความเผื่อ | ขนาดมาตรฐาน | ค่าพิกัดความเผื่อ | ขนาดมาตรฐาน | ค่าพิกัดความเผื่อ | |
M3 | ⌀5.5 | ±0.18 | 3 | +0 | 2.5 | +0.05 | ⌀2.2 | +0 | 4.0 | +2.0 |
รหัสสินค้า |
---|
CSHHE-SUS-M4-6 |
CSHHF-SUS-M3-6 |
CSHHFI-SUS-M4-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 74.71 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 6 | 5 | ||
฿ 73.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 6 | 4 | |
฿ 71.23 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 8 | 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | ป้องกันร่วง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง