1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวจมบาง (หัวเล็ก)

สกรูหัวจมบาง (หัวเล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 57.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

โบลท์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กที่มีความสูงของหัวต่ำกว่าสกรูทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· เรียกว่า สกรูหัวจมบาง หรือ โบลท์หัวบาง
· [ขนาดเกลียว M] 5 8
· [วัสดุ] สแตนเลส
· [กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ประหยัดพื้นที่และในกรณีที่มีพื้นที่ติดตั้งโบลท์จำกัด

รหัสสินค้า
CSHSMT-SUS-M5-25
CSHSMT-SUS-M8-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 57.15

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 105250.8

฿ 76.19

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108101.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว NA ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
ชนิดสกรู เต็ม เกลียว หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน